GT-UGA-84A3-25M-A
GT-UGA-84A3-25M-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
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
0.47
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (kg)
0.21
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
PublishedDate
1683651329000
Rohr Durchmesser
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Greiferanbindung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top