GTS-50-50-50-30M-A
GTS-50-50-50-30M-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
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
1.18
Gewicht (lb)
0.99
Länge (in)
11.81
Größe (mm)
50x50x50
Länge (mm)
300.0
Größe (mm)
50x50x50
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.45
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
Produkt Typen
Schaufel
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Größe (H)
2x2x2
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
30 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top