HTW-1400-900
HTW-1400-900
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
238.67
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Höhe (in)
35.43
Weite (in)
55.12
Höhe (mm)
900
Gewicht (kg)
108.26
Weite (mm)
1400
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Material
Steel
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Querträger
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top