PC-20M-20M-A
PC-20M-20M-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
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
0.79
Gewicht (lb)
0.18
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (kg)
0.08
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
150.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651345000
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
Material
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Back to Top