Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
Endeffektoren
Startseite
PC-30M-20M-A
PC-30M-20M-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.79|1.18
Gewicht (lb)
0.28
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrkombination (in)
1.18 / 0.79
Gewicht (kg)
0.129
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrkombination (mm)
30 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20|30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohr Durchmesser
30 mm / 20 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
PublishedDate
1683651345584
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Download Produkt Datenblatt
https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2638.pdf
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top