PC-30M-30M-S
PC-30M-30M-S
PC -S Parallel-Klemmstück Stahl
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.83
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Rohrdurchmesser (in)
1.18
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.378
Rohrdurchmesser (mm)
30
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Steel
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651345000
Back to Top