Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
902.78
Gewicht (lb)
14.77
Innere Trägheit (lb-in²)
0.15
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.9685
Nenn Drehmoment (in-lb)
885.07
Start / Stop Drehmoment (in-lb)
565.56
Durchmesser Montagefläche (in)
2.75
Höhe zur Montagefläche (in)
3.4
Nenn Drehmoment (in-lb)
885.07
Maximales Drehmoment (in-lb)
1327.61
Radiale Ausgangsleistung (lb)
488.29
Start / Stop Drehmoment (in-lb)
565.56
Distanz zum Zentrum (in)
4.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
318.0
Innere Trägheit (lb-in²)
0.15
Axiale Ausgangsleistung (N)
1415.0
Nenn Drehmoment (Nm)
100.0
Nenn Drehmoment (Nm)
100.0
Start / Stop Drehmoment (Nm)
63.9
Distanz zum Zentrum (mm)
101.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0000448
Radiale Ausgangsleistung (N)
2172.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
85.0
output_radial_capactiry_n_metric
2172.0
Gewicht (kg)
6.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.0000448
Durchmesser Montagefläche (mm)
69.9
Start / Stop Drehmoment (Nm)
63.9
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
50.0
Maximales Drehmoment (Nm)
150.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
102.0
Maximales Drehmoment (Nm)
150.0