Robohand Greifer
RDH-5M-L
RDH-5M-L
Dieser kompakte, robuste und starke Greifer bietet exzellente Wiederholgenauigkeiten für ein präzises Handling in einer großen Anzahl an Applikationen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.02
Zylinder Durchmesser (in)
2.72
Maximale Fingerlänge (in)
8
max. Vakuum (in. Hg)
8
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (lb)
8.6
Greifkraft (lbf)
525
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
675
accuracy_mm_metric
0.06
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
2999
Greifkraft (N)
2333
Zylinder Durchmesser (mm)
69.1
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm)
203.2
Hub (mm)
26
Gewicht (kg)
3.9
max. Vakuum (mm Hg)
20
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.14
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_KG
2.7500
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Backen Betrieb
synchronisiert
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktreihe
RDH
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
Schwerlast
Druckbereich mit Feder
60-100 psi
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken
2
Produkt Typen
2 Backen Parallel Greifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Optional
Reinraum mit Absaugung
100
PRODUCT_WEIGHT_LBS
8.6
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-420V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-365V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-365
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-420
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top