RM4-45-R03
RM4-45-R03
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R03
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
29.9
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
22.05
Weite (in)
19.29
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 13
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 14
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
13.6
Länge (mm)
560.0
Weite (mm)
490.0
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top