RM4-60-R16
RM4-60-R16
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
20
Gewicht (lb)
34.2
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
22.08
Gewicht (kg)
15.5
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
508
Länge (mm)
560.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø15
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top