Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1697115595000
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0800
Federunterstützung
Optional
Backen Betrieb
synchronisiert
Anzahl der Spannbacken
2.0
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.1764
Produktreihe
RP_5-10
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C