Robohand Greifer
RPC-356M
RPC-356M
RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (lb)
9.68
Druckbereich (psi)
20-100
Hub pro Backe
0.56
Zylinder Durchmesser (in)
4.5
Maximale Fingerlänge (in)
6.0
Greifkraft (lbf)
1425.0
Hub (in)
1.12
Gewicht (kg)
4.43
Zylinder Durchmesser (mm)
114
Hub pro Backe (mm)
14.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
28.4
Maximale Fingerlänge (mm)
152.0
Greifkraft (N)
6339.0
accuracy_mm_metric
0.05
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Anzahl der Spannbacken
3.0
Produktfunktion
Greifen
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
Präzision
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.5
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1674768798000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
RPC
Back to Top