VC-B15N-10M
VC-B15N-10M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.12
Durchmesser (in)
0.63
Saugergröße
0.59 in
Gewicht (g)
3.7
Durchmesser (mm)
16
Saugergröße
15 mm
Befestigung
M5 AG
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.25
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.57
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Material
Nitrile
Back to Top