VC-B20V-18M
VC-B20V-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (in)
0.88
Durchmesser (mm)
22.4
Gewicht (g)
6.2
Saugergröße
20 mm
Befestigung
1/8 G AG
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (grau)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.02
Ausführung
Rund
Material
Viton
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
2.25
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top