VC-BM50V-18M
VC-BM50V-18M
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.97 in
Durchmesser (in)
1.97
Gewicht (oz) (oz)
1.05
Gewicht (g)
32.7
Saugergröße
50 mm
Durchmesser (mm)
50
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.37
Befestigung
1/8 G AG
Ausführung
Rund
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9.63
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (grau)
Material
Viton
Back to Top