Hydraulik- und Pneumatik-Winkelgreifer

FUA Family

2-BACKEN-WINKELGREIFER FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE – SERIE FUA

Diese Winkelgreifer entsprechen der Richtlinie EN 1672-2 der Lebensmittelindustrie für direkten Nahrungsmittelkontakt. Alle Teile sind korrosionsbeständig, nicht-toxisch, porenfrei, wasserabweisend und hinterlassen keinerlei Rückstände. Ihr Edelstahl hält chemischer Reinigung stand. Es gibt optionale, deutlich leichtere Gehäuse aus Hochleistungspolymer gemäß FDA-Richtlinien. Der elektropolierte, glatte Edelstahl verhindert, dass sich Schmutz festsetzt und erleichtert die Reinigung. Eine abgedichtete Mechanik (IP69K) erlaubt die tägliche Reinigung mit Hitze und Hochdruck. Jeder Metall/Metall-Kontakt wird durch eine Dichtung geschützt, um eine lecksichere Montage zu gewährleisten. Diese Ausführung als Winkelgreifer bietet eine zuverlässigere Radialabdichtung der Backen. Optionale Federn unterstützen die Greifkraft und erhalten sie bei Druckluftverlust. Der Greifer weist keine externen Befestigungselemente auf. Speziell für die Lebensmittelindustrie zugelassene Schmierstoffe ermöglichen eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.

Märkte:Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung ,Konsumgüter

Geräteansicht:
safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top