destacofullWidthHeight

AUTOMATIK-WERKZEUGWECHSLER FÜR MULTI-TOOL- UND ROBOTERANWENDUNGEN

RTP-RQC Automatic Tool Changer

MODULARE ROBOTER-WERKZEUGWECHSLER - SERIEN RQC UND RTP 400, 800, 1200 & 2400

Modulare Robotik-Werkzeugwechsler der Serien RQC und RTP 400, 800, 1200 & 2400 umfassen ein komplettes Produktportfolio, das Belastungen bis zu 545 kg [1200 lbs] abdeckt. Sie besitzen nützliche Details zum schnellen Trennen von E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen. Diese Modelle sind äußerst flexibel und erlauben die Wahl von bis zu 4 optionalen Modulen aus einem breiten Sortiment. 6 patentierte Rollen-Mechanismen sorgen für ebenso spannungsarmen wie hochfesten Verschluss und koppeln die beiden Enden auch bei Druckluftausfall sicher.
speed
strength
performance
Back to Top