Destaco

Linearantriebe mit Kugelumlaufführung

Destacos Robohand Linearantriebe mit Kugelumlaufführung verfügen über geringe Losbrechmomente, und ihr kompaktes Design eignet sich für kleinere Anwendungen mit Hüben von bis zu 100 mm (4") und eine Traglastfähigkeit von bis zu 1,8 kg (4 lb).

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)