BodyBuilder™ is a modular, adjustable end effector solution engineered for heavy duty applications.  The flexibility of the system allows modifications to the end effector in minutes.

BodyBuilder Endeffektoren

Der BodyBuilder™ ist eine modulare, verstellbare Endeffektor-Lösung für Schwerlast-Anwendungen im automobilen Rohbau und im Presswerk. Die Flexibilität des System ermöglicht es, innerhalb von Minuten Änderungen am Endeffektor vorzunehmen, wodurch die Anlaufzeit bis zum Beginn erheblich verkürzt wird. Seine Konstruktion mit rutschsicheren Verbindungen garantiert, dass der Endeffektor selbst in den rauesten Einsatzumgebungen seine Position beibehält.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Presswerk

  • More Information

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)