Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

ENDEFFEKTOREN

Bayonet CPI-RDCF-60B-00-00-X

BodyBuilder™ Achteckige Tooling-Bajonette für Roboter-Endeffektoren

Bajonette der achteckigen BodyBuilder™ Tooling-Reihe werden in Verbindung mit einem Quick Disconnect Gehäuse verwendet und bieten eine effiziente Methode zum manuellen Werkzeugwechsel. Sie besitzen zwei gehärtete Passstifte zur schnellen und genauen Installation im Gehäuse. Optional sind sie mit vier Druckluft- und Elektroanschlüssen erhältlich.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungsbereiche: Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top