BodyBuilder™ structure end mount assemblies feature handle actuation to allow quick and accurate installation by pulling the bayonet into a fixed position within the housing.

BodyBuilder™ Stirnseitige Anschlussadapterbaugruppen für Roboter-Endeffektoren

Die stirnseitigen BodyBuilder™ Anschlussadapterbaugruppen können Griffbetätigung schnell und passgenau installiert werden, indem das Bajonett an eine feste Position innerhalb des Gehäuses gezogen wird. Die internen Ringe dienen der Schwingungsdämpfung und versetzen das Bajonett in eine Spannposition, während die Sicherungsnuten aus gehärtetem Stahl den Verschleiss verringern und die Produktlebensdauer verlängern.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Presswerk

  • More Information

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)