BodyBuilder™ nest pad guides can be mounted with the use of an apple core style mount bracket.

BodyBuilder™ Ablageführungen aus Stahl – Roboter-Endeffektoren

Die BodyBuilder™ Ablageführungen können mittels einer Apple Core Anbindung montiert werden. Erhältlich sind diese Modelle aus Stahl in einer Vielzahl von Längen und Höhen.

de/Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

de/Vorrichtungen/Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Presswerk

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)