BodyBuilder™ transition brackets and blocks can connect up-to two 30mm to 90mm extrusions perpendicular to each other.

BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren

Mit den BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken können bis zu zwei Profile (30 bis 90 mm) rechtwinklig zueinander verbunden werden. Die Klemmen verfügen über eine Leichtbau-Konstruktion aus hochfestem Aluminium und werden mit den entsprechenden Muttern zur Ausrichtung geliefert.

de/Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

de/Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperatur

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)