Manuelle Kniehebelspanner
205943
205943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
8-32
Sauger Breite (in)
0.25
Länge (in)
0.86
Sauger Breite (mm)
6.4
Länge (mm)
21.8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie
6001-SS|601-SS
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top