Manuelle Kniehebelspanner
207203
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.72
Gewinde (in)
5/16-18
Sauger Breite (in)
0.5
Länge (mm)
69.1
Sauger Breite (mm)
12.7
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ
Andruckspindel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie
603|603-R|605|606|607|607-SQ|609|609-B|615|604|6004|6004-R
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top