VC-EC40-45N
VC-EC40-45N
EcoCup - Electro Vakuum Sauger
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.0
Saugergröße
1.63 in
Durchmesser (in)
1.63
Höhe (in)
2.11
Höhe (mm)
53.5
Gewicht (g)
0.0
Saugergröße
1.63 in
Durchmesser (mm)
41.3
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.0
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Spannung (VDC)
24.0
Stromstärke (Amp)
0.5
Befestigung
M12 4-pin connector
Betriebsablauf
50% (1/2 On, 1/2 Off)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1674571364000
Produkt Typen
Elektrocup
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.45
Back to Top