From adapters and extensions to spindles or bolt retainers, and more – Destaco’s pull action latch accessories add functionality and ease-of-use to your clamps.

Gekapselter Ausgleichs-Zentrierhakenspanner

Die Zentrierhakenspanner von Destaco sind darauf ausgelegt, Bleche verschiedener Stärken ohne den Einsatz von Distanzstücken zu halten. Unter anderem umfasst die Produktreihe Tandemzylinder, die über den gesamten Schließhub eine konstante Spannkraft gewährleisten. Die Sensorik kann an verschiedenen Positionen montiert werden und verfügt über einen schwenkbaren Anschluss. Für einen größeren Präzisionsspielraum sind verschiedene Stiftdurchmesser und -formen erhältlich.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung

Qualitätssicherung, Schweissen, CNC Fertigung

  • More Information

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)