Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Gekapselte Zentrierhakenspanner mit Toleranzausgleich

82U

ZENTRIERHAKENSPANNER MIT TOLERANZAUSGLEICH FÜR DIE AUTOMOBIL- UND BLECHTEILINDUSTRIE – 82U

Pneumatische Zentrierspanner und -pakete der Serie 82U50-3 werden im Automobilbau, in der blechverarbeitenden Industrie sowie im Vorrichtungs- und allgemeinen Maschinenbau eingesetzt. Diese Modelle verfügen über ein kompaktes geschlossenes Gehäuse aus Aluminium, hohe Haltemomente und eine lange Lebensdauer. Erhältlich sind sie mit einer Hartmetallbeschichtung am Spannhaken, einem Kniehebel-Mechanismus und einer Schutzhaube gegen Schweißspritzer. Optional ist ein induktives Sensormodul mit LED-Anzeige verfügbar
performance
low-no-maintenance
Back to Top