Destaco’s compliance devices are used for inserting components that may be misaligned with the tool.

Ausgleichselemente

Destacos Robohand Ausgleichselemente dienen der automatisierten Ausrichtung. Diese Ausgleichselemente eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen falsch oder schräg ausgerichtete Bauteile richtig eingesetzt werden müssen, oder um Ungenauigkeiten bei der Teilepositionierung auszugleichen und so das Verklemmen von Gegenstücken zu verringern. Die Ausgleichselemente sind in drei Ausführungen erhältlich: Ausgleichsgelenk, Lateralausgleich und Horizontal-Ausgleichszylinder.

staco.de/Schweissen, Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Logistik

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)