Destaco’s CH Series of cylindrical, horizontal compliance devices are used for inserting components that may be misaligned with the tool.

Horizontal-Ausgleichszylinder für die automatisierte Ausrichtung – CH Serie

Die horizontale Ausgleichszylinder der Destaco Serie CH kommen dort zum Einsatz, wo mit dem Werkzeug falsch ausgerichtete Bauteile richtig eingesetzt werden müssen. Sie ermöglichen eine horizontale Verschiebung zum Ausgleich von Ungenauigkeiten bei der Teilepositionierung. Hochwertige Komponenten gewährleisten eine Zentrierwiederholgenauigkeit ab 0,02 mm und eine Winkelwiederholgenauigkeit ab ±10°. Aufgrund ihrer geschlossenen Bauform können die Produkte dieser Serie auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Presswerk

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)