Destaco’s CV-110 Series vertical compliance devices can be configured for stroke ranges 8 mm to 16 mm.

Modell: CV-80

Kategorie: Ausgleichselemente

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Reihe von vertikal Ausgleichselementen beinhalten Modellen. Die CV Serie erlaubt den vertikalen Versatz auszugleichen

Werkstückgewicht (kg) 5,0
Werkstückgewicht (lb) 11,0
Achsverschiebung (mm) 8,0
Achsverschiebung (in) 0,315
Axiale Kraft (N) 700
Axiale Kraft (lbsf) 157
Produkt Typen Vertikal Ausgleichszylinder
Beschreibung der Produktreihe Other Tool Changer (AUT)
Produktfunktion Robotertooling
Produktfamilie Ausgleichselemente
Produktgruppe Ausgleichselemente
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)