• Catalog Home
  • >
  • CAMCO Präzisions-Taktförderbänder für die spezialisierte Automationsindustrie
Destaco’s heavy duty, prevision link conveyors are available in over/under and carousel configurations.

CAMCO Präzisions-Taktförderbänder für die spezialisierte Automationsindustrie

Mithilfe der Destaco Präzisionstaktförderer können Konstrukteure und Ingenieure effiziente Automationssysteme schnell entwerfen, kalkulieren, konstruieren, bauen und liefern. Diese hochmodernen Taktförderer eignen sich für das Arbeiten mit den verschiedensten Produkten, von Automobilteilen bis zu medizinischen Geräten. Dabei werden sie selbst anspruchsvollsten Anforderungen an Positioniergenauigkeit und Schrittschalt-Taktzeiten gerecht

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)