Destaco’s DIRECTCONNECT™ technology, allows all components of these grippers, rotaries, and slides to be mounted together directly.

Greifer

Seitdem im Jahr 1980 die patentierte Serie von Parallelgreifern auf den Markt gekommen ist, steht der Name Robohand für unvergleichliche Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Destacos Robohand-Marke umfasst eine große Auswahl von Produkten und Lösungen für alle möglichen Branchen, so zum Beispiel Greifer aus Edelstahl für die Lebensmittelindustrie, Miniatur-Produkte für Reinraumanwendungen im Pharmazie-Sektor und Materialhandhabungslösungen für Schwerlasten in der Automobilindustrie.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Konsumgüter

Qualitätssicherung, Montage, Reinraum

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)