Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

Modell: 16503P

Kategorie: Greifer

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallelgreifer, 3 Greiferbacken

Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Greifkraft (N) 11.190
Greifkraft (lbsf) 2.515
Hub (mm) 30,0
Hub (in) 1,180
Zylinder Durchmesser (mm) 120
Zylinder Durchmesser (in) 4.72
Druckbereich (psi) 30 - 100
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0
Maximale Fingerlänge (mm) 115
Maximale Fingerlänge (in) 4,53
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Sonderausführung Präzision
Optionaler Sensor Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Optional
Hub pro Backe (mm) 15,00
Hub pro Backe 0,59
Gewicht (kg) 9,04
Gewicht (lb) 19,92
Product Series Description 3-Jaw Parallel Gripper
Anzahl der Spannbacken 3
Product Function Gripping
Produktfamilie Grippers
Product Group Parallel Grippers
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)