Destaco’s 84A2-13 Series light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally.

Modell: 84A2T130000000

Kategorie: Greifer

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.

  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Greifkraft (N) 475
Greifkraft (lbsf) 107
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Anschlussgewinde M5
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0
Konfiguration bewegl. Greiferhebel
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Öffnungswinkel (Grad) 45
Öffnungswinkel (Grad) 15
Gewicht (kg) 0,60
Gewicht (lb) 1,32
Beschreibung der Produktreihe Sheet Metal Gripper
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Produktfamilie Kurvenklemmgreifer
Produktgruppe Kurvenklemmgreifer
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)