Destaco’s CT-32 Series angular grippers offer full jaw opening, so parts can be direct fed.

Modell: CT-40M

Kategorie: Greifer

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.

Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 446
Greifkraft (lbsf) 100
Öffnungswinkel 180
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 90
Druckbereich (bar) 3-7
Druckbereich (psi) 40-100
Luftverbrauch (cm³) 52,00
Luftverbrauch (in³) 3,173
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0,41
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0,41
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,090
Absolute Genauigkeit (±in) 0,004
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,050
Wiederholgenauigkeit (±in) 0,002
Maximale Fingerlänge (mm) 152
Maximale Fingerlänge (in) 6,00
Schutzklasse IP43
Produkt Typen 180° Winkelgreifer
Sonderausführung 180° Öffnungswinkel
Federunterstützung Nein
Gewicht (kg) 1,18
Gewicht (lb) 2,60
Product Series Description 2-Jaw Angular Gripper
Anzahl der Spannbacken 2
Product Function Gripping
Produktfamilie Grippers
Product Group Angular Grippers
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)