Our newest line of precision guides and lifters, when used with Destaco power clamps and pin packages, provides customers flexibility in body-in-white applications.

Präzisions-Führungseinheit

In Verbindung mit den Kraftspannern und Stiftziehzylindern von Destaco bietet unsere neueste Linie von Präzisions-Führungs- und Hubeinheiten den Kunden Flexibilität bei ihren Schweiß- und Montage-Anwendungen. Die Präzisions-Linear- und Hubeinheiten eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen unterschiedliche Teile in einer einzigen Produktionslinie gefertigt werden, die an verschiedenen Positionen gespannt oder positioniert werden.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Industrie, Konsumgüter

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)