Since 1936, when the first manual clamp was designed and manufactured, Destaco has been a world leader in workholding innovation and technology.

Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung und|oder Edelstahlausführung

Im Jahr 1936 hat Destaco seinen ersten Handspanner entwickelt und hergestellt. Seitdem ist das Unternehmen einer der weltweiten Marktführer in den Bereichen Innovation und Technologie von Spanntechnik. Destaco hat eine große Auswahl von Kniehebelspannern im Sortiment, von Schwerlast-Einheiten bis hin zu flachen Ausführungen für beengte Arbeitsumgebungen. Einige der Kniehebelspanner sind zudem in einer Ausführung aus Edelstahl erhältlich. Viele Modelle sind mit der Destaco® Toggle Lock Plus® ausgestattet, einer innovativen Sicherheitsfunktion zur doppelten Verriegelung des Spanners sowie zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Schweissen, Montage, Kunststoff-Spritzguss

  • More Information

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)