destacofullWidthHeight

Kniehebelspanner

2013-UR

HORIZONTALE, MANUELLE KNIEHEBELSPANNER MIT VERRIEGELUNGSMECHANISMUS - SERIE 2013

Die vertikalen Kniehebelspanner der Serie 2013 sind durch viel Freiraum für die Hände besonders sicher. Sie besitzen einen starren Handgriff-Drehpunkt für eine gleichmäßige Bewegung und fast doppelt so viel Haltekraft wie das Modell 213. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Vorrichtungsprüfung, Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung, Verschlüsse und Holzbearbeitung.

click here to learn more about colored handles available for this series

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter, Industrie

Geräteansicht:
strength
performance
Back to Top