Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

VERTIKALE UND HORIZONTALE KNIEHEBELSPANNER

202-UL

VERTIKALE, MANUELLE KNIEHEBELSPANNER MIT KNEBELVERRIEGELUNG - SERIE 202

Die vertikalen Kniehebelspanner der Serie 202 von Destaco verfügen über zwei Spannarmvarianten und sind in Edelstahl erhältlich. Außerdem gibt es eine T-Griff-Version mit flachem Profil. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Vorrichtungsprüfung, Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung und Holzbearbeitung.

click here to learn more about colored handles available for this series

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter, Industrie

Geräteansicht:
performance
strength
safety
interchangeable
Back to Top