Destaco’s 5000 Series hold down action clamps feature a high strength, forged clamping arm for heavy-duty service, hardened steel pivot pins/bushings for longer life, and black oxide finish.

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner für schwere Lasten – Serie 5000

Kniehebelspanner der Destaco Serie 5000 verfügen über einen hochfesten, geschmiedeten Spannarm für Schwerlastaufgaben, Drehzapfen/Buchsen aus gehärtetem Stahl für eine höhere Lebensdauer sowie über eine brünierte Oberfläche. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Schleifen, Schweißen, Montage, Bearbeitung und in der Metallherstellung.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

  • More Information

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)