Low profile, stainless steel horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and U-bar.

Modell: 225-UBSS

Kategorie: Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung und|oder Edelstahlausführung

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise

Konfiguration
Griffposition
Maximale Haltekraft (N) 2.670
Haltekraft (lb) 600
Spannarmlänge (mm) 69,1
Spannarmlänge (in) 2,720
Höhe unter Spannarm (mm) 45,7
Höhe unter Spannarm (in) 1,800
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 92
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70
Verfügbar Auf Anfrage
Standard-Material Edelstahl
Zusatzverriegelung Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Horizontal
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Betriebsablauf 2
Produkt Typen Sbraundard
Gewicht (kg) 0,25
Gewicht (lb) 0,55
Beschreibung der Produktreihe Horizontal Clamp
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktfamilie Manuelle -Kniehebelspanner
Produktgruppe Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung und|oder Edelstahlausführung
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)