Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Gekapselte Zentrierhakenspanner mit Toleranzausgleich

hook_pin_clamps

ZENTRIERHAKENSPANNER MIT TOLERANZAUSGLEICH FÜR DIE AUTOMOBIL- UND BLECHTEILINDUSTRIE

DESTACO-Zentrierhakenspanner halten Bleche verschiedener Stärken ohne den Einsatz von Distanzstücken. Modelle mit Tandemzylinder gewährleisten hohe Spannkraft über den gesamten Schließhub. Die Sensorik ist an verschiedenen Positionen montierbar und verfügt über einen schwenkbaren Anschluss. Für mehr Flexibilität sowie höhere Präzision sind verschiedene Stiftdurchmesser und -formen erhältlich.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung

Anwendungen: Qualitätssicherung, Schweißen, CNC-Fertigung

 

Geräteansicht:
performance
low-no-maintenance
Back to Top