Destaco hydraulic clamping products provide powered workholding solutions where greater clamping forces combined with fast, repeatable, and reliable actuation are needed.

Hydraulische Spanntechnik

Die hydraulischen Spanner von Destaco werden in verschiedensten Anwendungen eingesetzt, wo hohe Spannkräfte kombiniert mit einer schnellen, wiederholbaren und zuverlässigen Betätigung benötigt werden. Deshalb bieten wir eine Vielzahl von Spannkomponenten, Energiequellen und Zubehörartikeln, die sich für Neukonstruktionen sowie Nach- und Aufrüstung einfacher mechanischer Systeme bis hin zu komplexeren Spannanwendungen eignen. Viele dieser Komponenten sind in einfachwirkender Ausführung erhältlich zur Verwendung mit unseren Druckübersetzern (Luft/Öl). Diese luft-hydraulischen Antriebe stellen eine einfache Methode dar, über die Druckluftversorgung Ihrer Werkstatt ein hydraulisches System zu betreiben.

Industrie

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)