destacofullWidthHeight

HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

030-4000

GEWINDEKÖRPER, HYDRAULISCHE SCHWENK-ZUGSPANNER - SERIE 030

DESTACO Schwenk-/Zugspanner besitzen ein Gehäuse mit Gewinde und sind sowohl in einfach- als auch in doppeltwirkender Ausführung erhältlich. Sie verfügen über die neueste Hydraulik-Schwenkspanner-Technologie. Ihr Anschluss auf der Oberseite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Rohrleitungen. Sie sind mit 90° links- oder rechtsdrehend oder mit geführtem geradem Zug erhältlich. Für eine Fern-Entlüftung lässt sich der Entlüftungsanschluss eines einfachwirkenden Modells durch Schläuche ersetzen. Optionale Arme spannen die Kolbenstange sicher ein, um Ermüdung und Verbiegen zu vermeiden. Die Arme sind einfach zu modifizieren oder durch kundenspezifisch angepasste Arme zu ersetzen.

Märkte: Industrie

Geräteansicht:
strength
performance
Back to Top