Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

039-air_hydraulic-booster

LUFT-/HYDRAULIK DRUCKÜBERSETZER FÜR PRODUKTIONSLINIEN - SERIE 039

Der DESTACO Druckübersetzer wandelt normale Druckluft in hydraulische Hochdruckleistung um. Es gibt 2 Modelle, beide funktionieren mit einem Ölvolumen von 16,4 bis 65,5 Kubikzentimeter pro Hub. Bei gefülltem System ist das auch das Ölvolumen, das für die Ansteuerung eines Zylinders oder Druckpunkts erforderlich ist. Der kleine Booster, der 16,4 Kubikzentimeter Öl pro Hub liefert, kann 50 der winzigen 1/2-20 Druckpunkte bei einem maximalen Hub von 0,56 cm versorgen - und sogar noch mehr, wenn die Takte auf ein Minimum beschränkt werden.

Märkte: Industrie

Geräteansicht:
strength
performance
Back to Top