Destaco’s 70104 Series features a metal oil tank with oil level indicator, fast backstroke by the air line, and works in vertical or horizontal positions.

Druckübersetzer pneumatisch/hydraulisch – Serie 70104

Der Destaco Druckübersetzer der Serie 70104 verfügt über einen Metalltank mit Ölstandanzeige, einen schnellen Rückhub dank einer 2. Luftleitung. Außerdem ist ein Betrieb in vertikaler und horizontaler Ausrichtung möglich. Viele Spannprobleme lassen sich ohne diese Möglichkeit der Drucktransformation überhaupt nicht oder nur mit großem finanziellen Aufwand lösen.

Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)