These power clamps are used where a high clamping force is needed, combined with small clamp dimensions.

Doppeltwirkende Hydraulik-Kraftspanner – Serie 7011-5

Diese Kraftspanner kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft erforderlich ist. Sie sind mit doppelt angeordneten Ölanschlüssen für den Spann- bzw. Entspannvorgang ausgestattet. Dadurch können die Kraftspanner bei Reihenbauweise einfacher untereinander verrohrt werden. Bei Bedarf kann das Zylindergehäuse (nach Entfernen der Befestigungsschrauben) im Verhältnis zum Spanner um 90° gedreht werden. Die angegebene Spannkraft von ca. 5 kN bei einem Öldruck von 100 bar wird erst innerhalb der letzten 4 mm des Spannarms erzielt.

Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)