Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic power clamp, single and double action

EINFACHWIRKENDE, HYDRAULISCHE KRAFTSPANNER - SERIE 7012-2

Diese Kraftspanner kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft erforderlich ist. Sie sind mit zwei Ölanschlüssen für den Spann- bzw. Entspannvorgang ausgestattet. In Reihenbauweise sind die Kraftspanner so einfacher miteinander zu verrohren. Falls nötig kann man das Zylindergehäuse (nach Entfernen der Befestigungsschrauben) in einen 90°-Winkel zum Spanner drehen. Die angegebene Spannkraft von 5kN bei 100 bar Öldruck wird nur auf den letzten 4 mm der Spannarmbewegung erreicht.

Märkte: Industrie

Geräteansicht:
strength
performance
Back to Top