destacofullWidthHeight

HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

70537-D1

EINFACHWIRKENDE HYDRAULIK-HOHLKOLBENZYLINDER - SERIE 705

Die Hohlkolbenzylinder dieser Serie sind einfachwirkende Hydraulikzylinder mit Federrückstellung. Sie lassen sich sowohl als Zug- als auch als für Schub-Spannvorgänge einsetzen. Die Kolbeneinsätze, die in das Gewinde am oberen Ende des Kolbens montiert werden, dienen zur Befestigung von Gewindebolzen oder Schrauben. Lieferbar sind diese Kolbeneinsätze entweder mit Innengewinde (Form A) oder mit Durchgangsbohrung (Form B).

Märkte: Industrie

Geräteansicht:
strength
performance
Back to Top